Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

6GN01

Gauge piece, LV, 6 A, AC 400 V, D01, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 screw cap guage piece
Catalog Number
6GN01
EAN
5027590486248
Product Length/Depth
7.9 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.52 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

Produktové špecifikácie

Amperage Rating
6 A
Color
Green
Construction size
D01
Type
fuse accessory
Application
E14

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.