Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

GHG9601944R0107

Eaton Crouse-Hinds series CEAG GHG 960 blanking plug, Polyamide, M50 Metric

General specifications

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series CEAG GHG 960 blanking plug
Catalog Number
GHG9601944R0107
EAN
4250217404221
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
26 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
0.033 kg

Produktové špecifikácie

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Polyamide
Thread Size
M50
Thread type
Metric

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.