Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*
Bude vyradené

NETWORK-M2

Eaton Gigabit Network Card Mini-Slot for UPS

General specifications

Product Name
Eaton UPS network card
Catalog Number
NETWORK-M2
UPC
786689016890
Product Length/Depth
66 mm
Product Height
42 mm
Product Width
132 mm
Product Weight
0.08 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CE

Produktové špecifikácie

Type
Network Card
Card slot type
Mini-Slot
Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
0 °C
Used with
Single-phase UPS
Type of accessory/spare part
Network interface
Serial interface
USB

Exportovať špecifikácie produktu