Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

SD1-D-PV
Kód modelu: NH1 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW PV

Eaton Bussmann series NH PV fuse block, 1500 Vdc, 250A

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series SD photovoltaic fuse block
Catalog Number
SD1-D-PV
Model Code
NH1 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW PV
UPC
051712387927
EAN
5027590434386
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
199 mm
Product Width
78.9 mm
Product Weight
319.667 g
Compliances
Contact factory
Model Code
NH1 SINGLE POLE SILVER 1/4 SCREW PV

Produktové špecifikácie

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
1500 Vdc

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.