Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

SFPCD01

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 1P, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFPCD01
EAN
5027590510868
Product Length/Depth
72 mm
Product Height
22 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
6.1 g
Compliances
CE

Produktové špecifikácie

Number of poles
Single-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
D01
Type
Fuse accessory

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.