ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไอที

Eaton ชุดจ่ายไฟฟ้า แบบ Switched Rack PDU

Eaton ชุดจ่ายไฟฟ้า แบบ Switched Rack PDU รุ่นต่างๆ ช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้จากระยะไกล และรวมถึงอุปกรณ์สวิตช์ที่จ่ายพลังงานผ่าน ePDU หลายตัว อุปกรณ์เหล่านี้ ประกอบด้วยความแม่นยำระดับ Billing Grade IEC Class 1 (1%) เครื่องวัดค่าแบบ Hot-swap ขั้นสูงพร้อมหน้าจอพิกเซล LCD แสดงค่า V, W, A และ kWh และความสามารถในการเชื่อมต่อ ePDU แบบเดซี่เชน 8 ตัวเพื่อแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายและที่อยู่ IP เดียวกัน

เต้ารับแบบมีสวิตช์

ให้คุณควบคุมและรีบูตระบบจากระยะไกลได้อย่างปลอดภัย

การเชื่อมต่อเครือข่ายและจอ LCD

Eaton ชุดจ่ายไฟฟ้า แบบ Switched ePDU มีการเชื่อมต่อเครือข่ายและจอ LCD ขั้นสูงเพื่อให้กำหนดค่าได้ง่ายขึ้น โดย ePDU รุ่น G3 ยังมีส่วนประกอบเครือข่ายแบบ Hot-Swap ซึ่งสามารถอัปเดตหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ได้โดยไม่กระทบต่อการทำงานของเต้ารับ

การวัดกระแสไฟ

การวัดค่าอินพุตและเฟส, การวัดกระแสไฟเซอร์กิตเบรกเกอร์
ข้อมูลจำเพาะ

เน้นความแตกต่าง
แสดงเฉพาะความแตกต่าง
ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close