ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
เซอร์กิตเบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย (MCB) รุ่น PLS6/M

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย PLS6 และ PLSM เป็นอุปกรณ์ป้องกันที่มีทั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบระบบความร้อนและแบบระบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีในรุ่น 1 โพล, 2 โพล, 3 โพล, 4 โพล, 1 โพล+N และ 3 โพล+N เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยของ Eaton เหล่านี้เข้ากันได้กับการใช้งาน AC และ DC สูงถึง 48 V ที่มีพิกัดกระแสตั้งแต่ 0.16 A ถึง 63 A และมีคุณลักษณะการตัดวงจร B, C และ D ความสามารถการสวิตชิ่งของ PLS6 คือ 6 kA และของ PLSM คือ 10 kA

พิกัดกระแส
สูงสุด 63 A
รุ่น
1 โพล, 2 โพล, 3 โพล, 4 โพล, 1 โพล+N และ 3 โพล+N
คุณลักษณะการตัดวงจร
B, C, D

คุณลักษณะหลัก

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยระดับพรีเมียมสำหรับการใช้งานในที่พักอาศัยและที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
  • การจำกัดกระแสระดับ 3
  • ฟิวส์สำรองที่มีระดับการเลือกสูงเนื่องจากมีพลังงานไฟฟ้าไหลผ่านต่ำ
  • ไฟแสดงตำแหน่งสัมผัส แดง - เขียว
  • พิกัดกระแสสูงสุด 63 A
  • คุณลักษณะการตัดวงจร B, C, D
  • พิกัดความสามารถการสวิตชิ่ง ตามมาตรฐาน IEC/EN 60898-1
    • PLS6: 6 kA
    • PLSM: 10 kA
  • เหมาะสำหรับการใช้งานของ DC สูงสุดถึง 48 V
  • เป็นไปตามข้อกำหนดการประสานกันของฉนวน (= ระยะห่างระหว่างหน้าสัมผัส ≥ 4 มม.)
  • เข้ากันได้กับบัสบาร์
  • เทอร์มินัลคู่แบบยก/กรงเล็บที่ด้านบนและด้านล่าง
  • สำหรับติดตั้งบนบัสบาร์ที่ด้านบนหรือด้านล่าง ตามต้องการ
  • รางนำเพื่อการเชื่อมต่อเทอร์มินัลที่ปลอดภัย
  • คลิปราง DIN 3 ตำแหน่ง ช่วยให้ถอดออกจากระบบบัสบาร์ได้อย่างง่ายดาย
  • อุปกรณ์เสริมครบครัน และสามารถดัดแปลงแก้ไขได้
  • ที่จับสวิตช์แสดงเป็นสีตามพิกัดกระแส

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด

MCB ปกป้องสายไฟฟ้าจากความเสียหายเนื่องจากการโอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจร: ในกรณีที่กระแสไฟสูงจนเป็นอันตราย เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบความร้อนชนิดโลหะสองชนิดของเซอร์กิตเบรกเกอร์จะตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟออก ในกรณีที่ไฟฟ้าลัดวงจร ตัวตัดแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟออกได้ทันเวลา

การออกแบบที่ได้มาตรฐานและผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย PLS6 และ PLSM ของ Eaton ทุกรุ่นผ่านการทดสอบตามประเภทและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 60898-1 (VDE 0641-11) ส่วนที่ 1 ของ IEC/EN 60898 ใช้กับ AC MCB หากพิกัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสไม่เกิน 440 V พิกัดกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 125 A และพิกัดความสามารถในการตัดวงจรไม่เกิน 25,000 A

MCB ที่ใช่สำหรับทุกการใช้งาน

เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีคุณลักษณะการตัดวงจร B เป็นประเภท MCB แบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับวงจรของไฟส่องสว่างและเต้าเสียบ สำหรับวงจรที่มีกระแสพีคสูงอย่างวงจรของมอเตอร์จะใช้อุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะการตัดวงจร C เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีคุณลักษณะการตัดวงจร D ใช้สำหรับวงจรที่มีโหลดแบบเหนี่ยวนำและแบบประจุ เช่น โซลินอยด์วาล์ว หม้อแปลง หรือมอเตอร์ เป็นต้น
ข้อมูลจำเพาะ

เน้นความแตกต่าง
แสดงเฉพาะความแตกต่าง
ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close