Eaton's HC3 family power inductors come in a 30.0 mm x 25.3 mm surface mount package with an 18.0 mm max height and are designed for high density, high current/low voltage applications. They utilize a foil construction that adds higher reliability over traditional magnet wire used for higher frequency circuit designs. HC3 power inductors can be used in several applications including server, distributed power systems DC-DC converters, general purpose low voltage power supplies, computer systems, industrial equipment and Point of Load (POL) coverters.
| HC3 Inductor data sheet |
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันวงจร แม่เหล็กกำลัง และตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับยานยนต์
การสนับสนุนจาก Eaton
Technical support