การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
Fixture Hangers and Poles

Sway Adapters

Crouse-Hinds series sway adapters install quickly and easily to pendant mounted fixtures and compensate for shocks and motion due to movements, vibration or other sources by allowing for lateral movement up to 45 degrees.  The sway adapter is finished with a white paint and is designed for use with 1/2” conduit stems and has 3/8” male threads.

Certifications and compliances

  • UL1598
  • Suitable for dry locations

Standard materials

  • Sheet steel with white paint finish
ข้อมูลจำเพาะ

เน้นความแตกต่าง
แสดงเฉพาะความแตกต่าง
ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
ดาวน์โหลดลิงก์