การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
ฟิวส์และกระบอกฟิวส์

เอดิสันซีรีย์ ฟิวส์คลาส T

Edison's Class T current-limiting, fast-acting fuses. Provides 10X better current limitation to help prevent equipment damage caused by short-circuit events. 200 kA Interrupting rating complies with NEC Section 110.9 for today’s large capacity systems. Small, space-saving fuses provide a high degree of current limitation on short-circuits for excellent component protection.

คุณลักษณะหลัก

  • Branch circuit rated
  • Rejection type fuse
  • 200kA interrupting rating
  • 250Vac or 600Vac for respective application needs
  • Separate overload and short-circuit elements provide time delay for sizing as close as 125% of motor FLA while delivering excellent short-circuit protection
  • UL and CSA Certified

Benefits of Edison Class T fuses

Superior overload and cycling capabilities

Bussmann series Fuseology

    ข้อมูลจำเพาะ

    เน้นความแตกต่าง
    แสดงเฉพาะความแตกต่าง
    ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
    ดาวน์โหลดลิงก์
    X
    Download Close