ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20

ไบเมทัลโอเวอร์โหลดรีเลย์

การป้องกันมอเตอร์เป็นหนึ่งในงานหลักของอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักรทุกชนิด ไบเมทัลรีเลย์ ซีรีส์ Moeller ของ Eaton นำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทุกประเภท โอเวอร์โหลดรีเลย์นี้ได้รับการรับรองจาก UL/CSA และ CCC ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกที่ทั่วโลก รีเลย์ รุ่น ZE และ รุ่น ZB ยังได้รับการรับรองจาก ATEX ว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับมอเตอร์ Ex-e

 
 
น่าเชื่อถือ:
การป้องกันเฟสหายและโอเวอร์โหลด
รีเลย์สำหรับหม้อแปลง รุ่น ZW7:
การป้องกันในกรณีที่สตาร์ทแบบเต็มพิกัด
ใช้งานทั่วโลก:
การรับรองจาก UL/CSA และ CCC

คุณลักษณะหลัก

  • การป้องกันเฟสหายและโอเวอร์โหลด
  • หน้าสัมผัสสำรองจะปิดการป้องกันของมอเตอร์และส่งสัญญาณความผิดปกติ
  • การรับรองจาก UL/CSA และ CCC
  • เหมาะสำหรับการปกป้องมอเตอร์ Ex-e (รุ่น ZE, ZB)
 

โซลูชันไบเมทัลที่ครอบคลุม

ไบเมทัลรีเลย์ ซีรีส์ Z ให้การป้องกันที่เชื่อถือได้ในกรณีที่เกิดการล้มเหลวของเฟสและโอเวอร์โหลด ครอบคลุมช่วงกระแสไฟสูสุดงถึง 630 A โดยรีเลย์ป้องกันมอเตอร์ประกอบด้วยซีรีส์ต่อไปนี้: ไบเมทัลรีเลย์ รุ่น Z5 (เหมาะสำหรับ DILM185A, DILM225A, DILM250A, DILM300A), ไบเมทัลรีเลย์ รุ่น ZE สำหรับใช้ร่วมกับคอนแทกเตอร์ขนาดเล็ก DILEM, ไบเมทัลรีเลย์ รุ่น ZB (เหมาะสำหรับ DILM7 ถึง DILM170) และรีเลย์สำหรับหม้อแปลง รุ่น ZW7 สำหรับป้องกันในกรณีที่สตาร์ทแบบเต็มพิกัด รีเลย์ รุ่น ZE และ รุ่น ZB เหมาะสำหรับการปกป้องมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบ Ex และสามารถติดตั้งได้โดยตรงบนคอนแทกเตอร์ DILM ที่มีพิกัดสูงสุด 300 A

ซีรีส์ Moeller ของ Eaton คือมรดกที่สืบทอดกันมานับ 100 ปี

ด้วยประสบการณ์ในการเปิดเครื่อง การควบคุม และการปกป้องมอเตอร์กว่า 100 ปี ซีรีส์ Moeller ของ Eaton จึงมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าจะช่วยให้คุณใช้พลังงานได้อย่างสบายใจ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และยั่งยืนยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ

เน้นความแตกต่าง
แสดงเฉพาะความแตกต่าง
ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close