ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
รีเลย์ควบคุมและตัวจับเวลา

รีเลย์สำหรับวัดและตรวจสอบ รุ่น EMR6

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกมากมายของรีเลย์สำหรับวัดและตรวจสอบจากซีรีส์ Moeller ของ Eaton ให้การป้องกันขั้นสูงสุดสำหรับการใช้งานของคุณ ด้วยการตรวจสอบกระแสไฟ แรงดันไฟฟ้า ค่าความไม่สมดุล และความต้านทานฉนวน ทำให้คุณระบุหาเหตุการณ์ที่ผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว และสามารถป้องกันการเกิดช่วงเวลาที่เครื่องจักรไม่ทำงานได้ รีเลย์วัดอุณหภูมิและรีเลย์วัดระดับทำให้งานควบคุมเป็นไปอย่างง่ายดายและปลอดภัยยิ่งขึ้นได้ในลักษณะที่คล้ายกัน รีเลย์มีรวมทั้งหมด 35 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทสามารถนำมาใช้งานร่วมกันเพื่อสร้างเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ล้ำสมัย ด้วยการยอมรับและใบรับรองมากมาย รีเลย์สำหรับสำหรับวัดและตรวจสอบ รุ่น EMR6 สามารถนำไปใช้ในการใช้งานต่างๆ ได้มากมาย และทั่วทุกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

ช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงาน:
ลดช่วงเวลาที่เครื่องจักรไม่ทำงาน
การประหยัด:
ลดต้นทุนด้านโกดังสินค้าและลดเวลาด้านงานวิศวกรรม
เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วโลก:
การรับรอง UL, CSA และ CCC

คุณลักษณะหลัก

  • เครื่องจักรมีความพร้อมทำงานสูง ด้วยการตรวจจับความผิดปกติตั้งแต่แรก
  • การกำหนดค่าที่ง่ายดายผ่านปุ่มควบคุมและสวิตช์ DIP ที่ด้านหน้าของรีเลย์
  • มีฟังก์ชันตรวจสอบกระแสไฟเพื่อการควบคุมกระแสไฟและแรงดันไฟฟ้า
  • ช่วงการวัดอุณหภูมิของรีเลย์ รุ่น EMR6-T: -50 °C ถึง +200 °C
  • ช่วงตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของรีเลย์ รุ่น EMR6-A: 90 V ถึง 820 V

EMR6-I หนึ่งเฟส

รีเลย์ตรวจสอบกระแสไฟหนึ่งเฟส รุ่น EMR6-I สามารถใช้เพื่อตรวจสอบและสับเปลี่ยนเครือข่าย DC และ AC ในช่วง 3 mA ถึง15 A ได้อย่างปลอดภัย ตัวรีเลย์มาพร้อมกับฟังก์ชันการตรวจสอบกระแสไฟ ซึ่งสามารถตรวจสอบเครือข่ายกระแสได้ทั้งสองด้าน

รีเลย์ตรวจสอบความไม่สมดุลสามเฟสมัลติฟังก์ชัน รุ่น EMR6-A

รีเลย์ตรวจสอบความไม่สมดุลสามเฟสมัลติฟังก์ชัน รุ่น EMR6-A สามารถใช้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของความล้มเหลวในเฟส ลำดับเฟส และความไม่สมดุลของเฟส รวมไปถึงของตัวนำนิวทรัลได้ รีเลย์ตรวจสอบความไม่สมดุลเฟสมีการตั้งค่าที่ช่วงตั้งแต่ 90 V ถึง 820 V

รีเลย์ตรวจสอบระดับ

รีเลย์ตรวจสอบระดับสามารถใช้เพื่อตรวจสอบระดับการเติมและอัตราการผสมได้ รีเลย์ตรวจสอบระดับทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งค่าต่ำสุดและสูงสุด ทำให้สามารถควบคุมปั๊มและป้องกันจากเหตุแทงค์ล้นหรือแห้งได้

รีเลย์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าหนึ่งเฟส EMR6-V

รีเลย์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าหนึ่งเฟส EMR6-V ได้รับการออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบและป้องกันเครือข่าย DC และ AC ที่มีกระแสไฟตั้งแต่ 3 V ถึง 600 V อุปกรณ์ชิ้นเดียวครอบคลุมช่วงแรงดันไฟฟ้าได้ทั้งหมด ซึ่งยังช่วยลดต้นทุนของโกดังสินค้าได้ด้วย

รีเลย์วัดอุณหภูมิ

รีเลย์วัดอุณหภูมิสามารถใช้ตรวจสอบอุณหภูมิของเครื่องจักรและอีกหลายอย่าง ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะกำหนดค่าเกณฑ์ขั้นต่ำหนึ่งหรือสองระดับที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ และสามารถใช้รีเลย์วัดอุณหภูมิเป็นตัวควบคุมระบบทำความร้อน/ความเย็นได้ มีการตรวจสอบอุณหภูมิโดยใช้เซ็นเซอร์ Pt100

รีเลย์สำหรับตรวจสอบฉนวน

รีเลย์สำหรับตรวจสอบฉนวนทำให้สามารถตรวจสอบและรายงานผลความต้านทานของฉนวนในเครือข่ายไอทีที่ไม่มีการต่อสายดินและการลัดวงจร อุปกรณ์นี้ยังมีปุ่มที่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบการทำงานหรือทำการรีเซ็ตด้วยมือได้ด้วย
ข้อมูลจำเพาะ
เน้นความแตกต่าง
แสดงเฉพาะความแตกต่าง
ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close