ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20

สวิตซ์แบบวางมือและเท้า รุ่น FAK

สวิตซ์แบบวางมือและเท้า รุ่น FAK ที่แข็งแกร่งจากซีรีส์ Moeller ของ Eaton มาพร้อมตัวกระตุ้นเพื่อการทำงานที่รวดเร็วและง่าย นอกจากนี้ ยังมีดีไซน์ที่ป้องกันการรบกวนอีกด้วย สวิตช์ รุ่น FAK สามารถทำงานได้ด้วยมือ กำปั้น หรือเท้า ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยในทุกสถานการณ์ เพื่อปกป้องผู้คน เครื่องจักร และระบบ ความต้านทานต่อแรงกระแทกที่สูงและระดับการป้องกันที่สูงมาก (IP67, IP69K) ทำให้สวิตช์ รุ่น FAK เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย

ระดับการป้องกัน:
IP67, IP69K
ป้องกันการรบกวน
สอดคล้องตาม ISO 13850/EN 418
การกระตุ้นการทำงาน:
รวดเร็วและปลอดภัย

คุณลักษณะหลัก

  • ได้รับการพัฒนา ทดสอบ และสร้างขึ้น ตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC, EN หรือแม้แต่ UL / CSA
  • ป้องกันการรวบกวนตาม EN ISO 13850
  • TÜV และ/หรือ BG (BG – Institute for Occupational Safety and Health / ประเทศเยอรมนี)
  • เป็นที่ยอมรับทั่วโลก (ประเทศหรือการจำแนกประเภทในการจัดส่ง)
  • ระดับการป้องกันฝุ่นหรือน้ำสูง
  • ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้างขึ้น
  • ทนทานต่อการโหลดที่มีแรงกระแทกและการสั่นที่รุนแรงมาก

แข็งแกร่งและปลอดภัย สวิตซ์แบบวางมือและเท้า รุ่น FAK

ผิวสัมผัสขนาดใหญ่และมองเห็นได้ง่ายของสวิตซ์แบบวางมือและเท้า รุ่น FAK ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้าใจง่ายในทุกสถานการณ์ ด้วยการออกแบบที่ป้องกันการรบกวน ทนทานต่อแรงกระแทก และมีระดับการป้องกันสูง (IP67, IP69K) สวิตช์ รุ่น FAK จึงพร้อมให้ความช่วยเหลือแม้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก สวิตช์เท้าและฝ่ามือที่พื้นผิวกระตุ้นการทำงานสีแดงบนพื้นหลังสีเหลืองได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็น “ปุ่มฉุกเฉิน” โดยเฉพาะ

กำหนดค่าง่าย สลักชื่อได้อย่างยืดหยุ่น

ตัวกำหนดค่าจะช่วยคุณเลือกและผสานรวมหลากหลายไพล็อต ดีไวซ์ ตระกูล RMQ เข้าด้วยกัน ด้วยการที่มีตัวแก้ไขป้ายกำกับที่มีผนวกรวมอยู่ในตัว จึงสามารถปรับไพล็อต ดีไวซ์ ตระกูล RMQ ได้อย่างยืดหยุ่น รวดเร็ว และมีต้นทุนต่ำ ตัวแก้ไขป้ายกำกับช่วยสามารถสร้างงานสลักเฉพาะของลูกค้าและโปรเจคได้

ซีรีส์ Moeller ของ Eaton คือมรดกที่สืบทอดกันมานับ 100 ปี

ด้วยประสบการณ์ในการเปิดเครื่อง การควบคุม และการป้องมอเตอร์กว่า 100 ปี ซีรีส์ Moeller ของ Eaton จึงมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าจะช่วยให้คุณใช้พลังงานได้อย่างสบายใจ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และยั่งยืนยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ

เน้นความแตกต่าง
แสดงเฉพาะความแตกต่าง
ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close