ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
ตัวตัดการเชื่อมต่อและแคมสวิตช์

สวิตช์ตัดวงจรแบบกล่อง รุ่น J-Range

สวิตช์ตัดวงจรแบบกล่อง รุ่น J-Range เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมในการแก้ปัญหาความท้าทายในการประยุกต์ใช้งานในที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมเบา กลุ่มผลิตภัณฑ์ยึดพื้นผิวที่มีช่วงการทำงานที่เน้นตั้งแต่ 16 A ถึง 40 A

วิดีโอแกะกล่องสวิตช์ตัดวงจรแบบกล่อง รุ่น J-Range

การป้องกัน IP65 UV

การป้องกัน IP65 UV สมบูรณ์แบบสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร

ซอฟต์น็อคเอาท์

ซอฟต์น็อคเอาท์ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เคเบิลแกลนด์ รักษาการป้องกันไว้ที่ระดับ IP65 และปรับปรุงความเร็วในการติดตั้ง

ปลอกมือจับที่ผนวกรวมอยู่ในฝาปิด

มีปลอกมือจับผนวกรวมอยู่ในฝาปิดเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
ข้อมูลจำเพาะ
เน้นความแตกต่าง
แสดงเฉพาะความแตกต่าง
ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์

หมายเลขชิ้นส่วน J-Range

ดูรายการหมายเลขชิ้นส่วน
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close