มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ไร้ฟิวส์ รุ่น PKZ ซีรีส์ Moeller ของ Eaton รวมการป้องกันการลัดวงจรและการโอเวอร์โหลดไว้ในอุปกรณ์เครื่องเดียว มีให้เลือกสองรุ่น โดยจะครอบคลุมช่วงแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดตั้งแต่ 0.1 A ถึง 63 A และมีเพียงแค่ 18 ประเภท ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บและลดความยุ่งยากในการวางแผนโครงการ มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์สามารถใช้งานร่วมกับคอนแทคเตอร์ซีรีส์ DIL ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วของ Eaton ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในชุดสตาร์ทมอเตอร์คอมบิเนชั่น อุปกรณ์เสริมทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสวิตช์เสริมในตัว ไฟแสดงการตัดวงจร ตัวปล่อยแรงดันไฟฟ้า และที่จับแบบโรตารี่คัปปลิ้งประตู สามารถใช้ได้กับทั้งรุ่น PKZM0 และ PKZM4
วิธีปรับปรุงการเดินสายของตู้ควบคุมให้ดียิ่งขึ้น
ทำให้การเดินสายมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ
สี่คือจํานวนรายการสูงสุดในเครื่องมือเปรียบเทียบ
การค้นหาของคุณ "" ไม่ตรงกับเอกสารหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
จะต้องมีอย่างน้อยสองรายการเพื่อใช้เครื่องมือเปรียบเทียบ
Sorry, we can't get that information right now.