ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20

ไดรฟ์ รุ่น DA1

รุ่น DA1 เป็นไดรฟ์ในอุดมคติสำหรับการใช้งานหนักซึ่งต้องอาศัยความเร็วและแรงบิด กลุ่มผลิตภัณฑ์ PowerXLTM ของ Eaton มอบประสิทธิภาพที่โดดเด่นในด้านการควบคุมมอเตอร์และระบบแยกส่วน ด้วยช่วงประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น (สูงสุด 250 kW) และตัวเลือกระดับการป้องกันที่สูงขึ้น (IP66) ทำให้ รุ่น DA1 สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยตัวกรอง EMC แบบผนวกรวมในตัว ทรานซิสเตอร์เบรก และมีโปรโตคอล Modbus RTU และ CANopen ออนบอร์ด ทำให้ไดรฟ์ รุ่น DA1 พร้อมใช้งานกับงานหลายหลายชนิดได้ทันทีที่นำออกจากกล่อง การปรับเปลี่ยนเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าทำได้โดยใช้ตัวแก้ไขบล็อกฟังก์ชันที่ผนวกรวมไว้ให้ ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นสูงสุด  

ความต้านทานการโอเวอร์โหลดสูง
แรงบิด 200% ที่ความเร็ว 0
การควบคุมมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
มาตรฐาน IE4
คอนแทคเตอร์แบบไม่มีสายเมน
คอนแทคเตอร์แบบไม่มีสายเมน

คุณลักษณะหลัก

  • ความต้านทานการโอเวอร์โหลดสูง: 150% เป็นเวลา 60 วินาที, 200% เป็นเวลาสี่วินาที
  • ฟังก์ชัน PLC ผ่านซอฟต์แวร์กำหนดค่า drivesConnect
  • การเชื่อมต่อกับโปรโตคอลการสื่อสารทั่วไปทุกประเภท (Profinet, Ethernet/IP, EtherCat, Modbus TCP, BACnet IP, Profibus, DeviceNet)
  • การขยาย I/O ที่หลากหลาย
  • การปิดแรงบิดที่ปลอดภัย (STO, SIL 2/PL d)
  • มาตรฐานสากล (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, Gost-R, UkrSEPRO)

การใช้งานที่ยืดหยุ่นในงานที่มีข้อกำหนดมากกว่าปกติ

มีการติดตั้งไดรฟ์ รุ่น DA1 เวอร์ชันมาตรฐานสำหรับทุกการใช้งาน อุปกรณ์เหล่านี้โดดเด่นด้วยแรงบิดเริ่มต้นที่สูงในโหมดเวกเตอร์อันทรงพลัง และสถานะการทำงานที่ปลอดภัยด้วยฟังก์ชัน STO อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้กับเครน ในการติดตั้งที่มีฝุ่นหรือสิ่งปนเปื้อนอยู่เป็นประจำ และแม้กระทั่งในการใช้งานทางทะเล

ไดรฟ์ความถี่แปรผันสำหรับมอเตอร์ทั้งหมดจนถึง IE4

ไดรฟ์ PowerXL รุ่น DA1 สามารถใช้ควบคุมมอเตอร์ได้ถึงระดับประสิทธิภาพสูงสุดของ Class IE4 ซึ่งรวมถึงมอเตอร์เหนี่ยวนำมาตรฐาน มอเตอร์อะซิงโครนัสสามเฟส มอเตอร์แม่เหล็กถาวร มอเตอร์ DC ไร้แปรงถ่าน และมอเตอร์รีลักแตนซ์ซิงโครนัส

ฟังก์ชัน PLC พร้อมด้วย drivesConnect

หากใช้ร่วมกับไดรฟ์ รุ่น DA1 คุณจะมีตัวเลือกในการจำลองและใช้งานการเขียนโปรแกรม PLC ผ่านตัวแก้ไขบล็อกฟังก์ชันของเครื่องมือกำหนดค่า drivesConnect ลิงก์ลอจิคัลแต่ละรายการ เช่น ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นต่อเวลา จะสามารถตั้งค่าได้ผ่านฟังก์ชัน PLC ด้วยคุณสมบัติการจำลอง บล็อกฟังก์ชันที่ไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้ทันที สิ่งนี้ทำให้สามารถปรับไดรฟ์ให้เข้ากันได้กับทุกการใช้งาน จึงช่วยลดต้นทุนเพิ่มเติมด้านฮาร์ดแวร์ในกระบวนการทำงานได้

ไดรฟ์ PowerXL: รุ่น DC1 และ รุ่น DA1

ไดรฟ์ รุ่น DA1 และ ไดรฟ์ รุ่น DC1 สำหรับการใช้งานที่ประหยัดพลังงาน

Eaton จะสนับสนุนคุณในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน

ข้อกำหนด ErP Directive และระบบอัตโนมัติที่มีระดับสูงขึ้นกว่าที่เคย ช่วยเพิ่มความต้องการอุปกรณ์ที่สามารถปรับความเร็วได้หลายระดับ แม้ในการใช้งานทั่วไป การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ErP Directive มีความหมายต่อคุณอย่างไร และคุณจะทำให้แอปพลิเคชันของคุณประหยัดพลังงานมากขึ้นได้อย่างไร คุณจะพบคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้และคำถามอื่นๆ มากมายในเอกสารปกขาวและโบรชัวร์ของเรา เช่นเดียวกับพอดแคสต์ของเราที่บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประการประหยัดพลังงานจาก Eaton
ข้อมูลจำเพาะ

เน้นความแตกต่าง
แสดงเฉพาะความแตกต่าง
ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close