ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
DC switching

เซฟตี้สวิตช์สำหรับงานโซล่า รุ่น SOL30/SOL30X

ด้วยสวิตช์สำหรับนักดับเพลิงซีรีส์ Moeller ของ Eaton คุณสามารถควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ มักจะมีแรงดันไฟฟ้า DC สูงถึง 1,000 V บนโมดูลและสายไฟแม้หลังจากเปิดใช้งานอินเวอร์เตอร์แล้ว จึงทำให้นักดับเพลิงทำงานได้อย่างยากลำบาก สวิตช์นักดับเพลิงทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของนักดับเพลิงโดยการทำให้สามารถตัดการเชื่อมต่อสายไฟจากโมดูลโซลาร์ไปยังอินเวอร์เตอร์ได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่หรือผ่านระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่

อัตโนมัติ:
Undervoltage Release
ช่วงอุณหภูมิ:
-25 °C ถึง +60 °C

คุณลักษณะหลัก

  • พิกัดแรงดันไฟทำงาน: 1,000 V
  • พิกัดกระแสไฟในการทำงานของสวิตช์ตัดวงจรแต่ละตัว: 30 A (26 A)
  • หมวดหมู่การใช้ประโยชน์: DC-PV1, DC-PV2
  • พิกัดกระแสไฟในการทำงาน Ie: 30 A (26 A)
  • การทริปจากระยะไกลด้วย Undervoltage Release ในตัว: 230 V, 50 Hz หรือ 24 V DC
  • การเดินสายล่วงหน้าเพื่อการเชื่อมต่อ
  • การส่งสัญญาณของสวิตช์แสดงผ่านหน้าสัมผัสเสริม (1 N/O และ 1 N/C)
  • ปลั๊กปรับชดเชยแรงดัน
  • มีประเภทตัวเชื่อมต่อมากมาย: ที่ยึดสายไฟแบบเมตริกหรือ MC4
  • ความต้านทานภายในของสวิตช์ตัดวงจรแต่ละตัว: 7 mΩ

ตัดพลังงานด้วยการสัมผัสที่ปุ่ม

จะต้องมีการติดตั้งสวิตช์ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง พร้อมด้วยสายไฟ DC ในบริเวณใกล้เคียงโมดูล PV ทันที ทันทีที่บริเวณที่มีเพลิงไหม้ถูกตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟภายใน หรือระบบ PV ถูกยกเลิกการใช้งานภายในแล้ว Undervoltage Release ในสวิตช์ของนักดับเพลิงจะปิดโมดูล PV โดยอัตโนมัติ

SOL30-Safety

สำหรับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่มีหนึ่งหรือสองสตริง เวอร์ชันพื้นฐานของสวิตช์สำหรับนักดับเพลิงที่ผ่านการทดสอบแล้วของ Eaton คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ ด้วยกระแสที่มีความจุ 30 A (26 A) ที่ 1,000 V DC ทำให้สามารถปิด/เปิดโมดูลมาตรฐานทุกประเภทได้อย่างปลอดภัย

SOL30X-Safety

สำหรับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีหลายสตริง Eaton มีสวิตช์นักดับเพลิงที่มีการเดินสายล่วงหน้า ที่รวมเอาสวิตช์ตัดวงจร 2, 3, 4 หรือ 6 ตัวไว้ด้วยกันภายในตู้ ในทางตรงกันข้ามกับกล่องรวมสัญญาณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สตริงแต่ละตัวไม่ได้เชื่อมต่อกันในแนวขนาน แต่สามารถเชื่อมต่อแยกต่างหากกับอินเวอร์เตอร์ได้ สิ่งนี้ทำให้สามารถใช้ตัวติดตาม MPP ได้หลายตัว และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอินเวอร์เตอร์

ง่ายดายและมีการปกป้อง

สวิตช์สำหรับนักดับเพลิงมาพร้อมช่องสำหรับที่ยึดสายไฟแบบเมตริกหรือ MC4 สำหรับอุปกรณ์ที่มีที่ยึดสายไฟแบบเมตริก สายไฟทั้งหมดจะเชื่อมต่อกันผ่านเทอร์มินอลบล็อค ผลที่ได้ คือการติดตั้งอุปกรณ์ที่รวดเร็วและง่ายดาย กล่อง IP65 และปลั๊กปรับแรงดันทำให้สวิตช์นักดับเพลิงเหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก
ข้อมูลจำเพาะ

เน้นความแตกต่าง
แสดงเฉพาะความแตกต่าง
ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close