ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
สวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ

ตู้จ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ xEnergy แบบ Basic

ตู้จ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ xEnergy แบบ Basic เป็นโครงตู้แบบติดตั้งกับผนังหรือกับพื้นสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าสูงสุดถึง 630 A ซึ่งไม่เพียงเป็นแผงจ่ายไฟที่มีขนาดเล็กที่สุดในตระกูล xEnergy ของเรา แต่ยังมีความยืดหยุ่นและใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากที่สุดในทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วย ประเภทและขนาดที่แตกต่างหลากหลายทำให้สามารถใช้งานได้ในการใช้งานเกือบทุกรูปแบบที่เป็นไปได้

เนื่องจากผ่านการรับรองว่าเป็นแผงจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่อาจใช้งานได้โดยผู้ที่ไม่มีความชำนาญตามมาตรฐาน IEC/EN 61439-1/-2/-3 และ IEC/EN 62208 ตู้จ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ xEnergy แบบ Basic จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าในอาคารที่พักอาศัยและอาคารที่ใช้เป็นประโยชน์ได้

ค่าพิกัดสูงสุด
630 A
สอดคล้องตาม
IEC/EN 61439
ระดับการป้องกัน
I

คุณลักษณะหลัก

  • มาตรฐาน: IEC/EN 61439-1/-2/-3, IEC 62208
  • ระดับการป้องกัน:
    • แบบตั้งพื้น IP30 (IP31) / IP55
    • แบบติดตั้งกับพื้นผิว IP30 (IP31) / IP55
    • แบบติดตั้งชนิดฝังเรียบ IP30 / IP43 / IP54
  • การป้องกันแรงกระทบทางกล: IK08 / IK10
  • รูปแบบการแบ่งแยกสูงสุด Form 4b (ร่วมกับระบบการติดตั้ง Profi+)
  • สายดินป้องกัน (ระดับการป้องกัน I)
  • คุณลักษณะด้านการไหวสะเทือน: IEC/EN 60068-3-3: ระดับความเร่งของพื้นดิน AG2 และ AG5
  • พิกัดกระแส [Ie] สูงสุดถึง 630 A โดยขึ้นอยู่กับตัวจ่ายไฟเข้าหลักและระบบบัสบาร์ที่ใช้
  • พิกัดกระแสลัดวงจรที่เป็นเงื่อนไข [Icc] สูงสุดถึง 25/50 kA โดยขึ้นอยู่กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ขาเข้าและประเภทของตู้
  • มีสีเทา RAL 7035 และสีขาว RAL 9016
  • วัสดุที่ใช้ทำตู้: แผ่นโลหะมาตรฐาน (เคลือบด้วยฟอสเฟตและเคลือบด้วยสีฝุ่นโพลีเอสเตอร์)
  • ส่วนชุบกัลวาไนซ์ที่โดยหลักๆ มีไว้สำหรับพื้นผิวภายในโดยไม่ต้องเคลือบด้วยสีฝุ่น
  • ขนาด:
    • ความสูง: 460-2060 มม.
    • ความกว้าง: 350-1350 มม.
    • ความลึก: 180-400 มม.
xEnergy Basic- floor standing cabinet

ประโยชน์:

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ
  • โซลูชันที่ประกอบขึ้นล่วงหน้าและเดินสายไฟฟ้ามาให้บางส่วน ซึ่งออกแบบมาให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดในท้องถิ่น ยังมีวางจำหน่ายอยู่ทั่วไปด้วย
  • แพลตฟอร์มตู้ที่แข็งแรงมาก ซึ่งรองรับลักษณะการติดตั้งต่างๆ ที่เลือกและช่วยให้มีฟังก์ชันและประสิทธิภาพการทำงานระดับสูงแม้ในสภาวะแวดล้อมที่มีความสมบุกสมบัน
  • โครงสร้างภายในแบบผนวกรวมสำหรับทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยลดจำนวนชิ้นส่วนต่อการประกอบ
  • คุณภาพระดับสูงทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามใบรับรองและการพิสูจน์ยืนยันจากบุคคลที่สาม

ตู้แบบยึดกับผนังและแบบตั้งพื้นสำหรับการจ่ายไฟฟ้าสูงสุดถึง 630 A

ผ่านการรับรองว่าเป็นแผงจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำที่อาจใช้งานโดยผู้ที่ไม่มีความชำนาญตามมาตรฐาน IEC/EN 61439-1/-2/-3 และ IEC/EN 62208

ระบบการติดตั้งแบบแยกส่วน EP

ระบบการติดตั้งที่เป็นมาตรฐานที่สามารถกำหนดค่าได้เป็นรายเครื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยรูปแบบที่ยืดหยุ่นและติดตั้งได้ง่าย ระบบ EP จึงช่วยให้สามารถวางแผนและดำเนินโปรเจคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบ EP ยังทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นเนื่องด้วยระดับการดำเนินการที่มีการหุ้มฉนวนไว้ทั้งหมด

ระบบ Profi+ ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วของเรา

แพลตฟอร์มเพียงหนึ่งเดียวที่มีรองรับการประกอบส่วนภายในที่ต่างกันถึงสองตัวเลือก ทั้งโดยการใช้ตัวยึดเพื่อทำการติดตั้งแบบถอดออกได้ (MSW) หรือการติดตั้งแบบตรึงถาวรภายในตู้โดยตรง สิ่งนี้ทำให้สามารถติดตั้งแบบกำหนดเองได้โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบการติดตั้งที่เลือกและข้อกำหนดเฉพาะประเทศ

ซอฟต์แวร์ออกแบบและคำนวณตัวกำหนดค่า

ซอฟต์แวร์ออกแบบและคำนวณที่ใช้งานง่ายสำหรับกล่องจ่ายไฟของเราจะช่วยให้คุณออกแบบและคำนวณการติดตั้งเพื่อทำการจ่ายไฟตามที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีไลบรารีสัญลักษณ์ที่ครอบคลุมมาเป็นตัวช่วย คุณจึงสามารถสร้างภาพระบบที่คุณวางแผนไว้ได้ง่ายๆ จากนั้นซอฟต์แวร์จะสร้างราคารวมและราคาสุทธิ เวลาในการติดตั้ง และรายการวัสดุขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

อุปกรณ์จากแพลตฟอร์มตู้จ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ xEnergy แบบ Basic ของ Eaton ให้บริการทั้งภาคผู้ผลิตแผงควบคุมในแง่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันภายในแผงจ่ายไฟรองซีรีส์ xEnergy ของเรา และภาคที่พักอาศัยในแง่ที่เป็นโซลูชันที่ผ่านการพิสูจน์แล้วสำหรับระบบมิเตอร์และแผงจ่ายไฟขั้นสุดท้าย

Eaton, บริษัทการจัดการพลังงาน
ข้อมูลจำเพาะ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์โครงตู้/ตู้สำหรับ EP

xEnergy Basic EP BP-O

BP-O (IP31, IK08)

  • ติดตั้งกับพื้นผิว, RAL 9016, คัตเอาต์สำหรับหน้าแปลน F3A, 12 ประเภท
  • กลไกล็อก 1 จุดพร้อมแคมล็อกพลาสติก
eaton-xenergy-basic-ep-bpm-o.jpg

BPM-O (IP55, IK10)

  • ติดตั้งกับพื้นผิว, RAL9016 / RAL7035, คัตเอาต์สำหรับหน้าแปลน F3A, 24 ประเภท
  • กลไกล็อก 3 จุดพร้อมคันโยกแบบหมุน (พิกัด Icc ↑)
xEnergy Basic EP BPM-F

BPM-F (IP55, IK10)

  • แบบตั้งพื้น, RAL7035, ส่วนที่ถูกตัดออกสำหรับหน้าแปลน F3A ที่ด้านบน/ล่าง, ความลึก 250/400 มม.
  • กลไกล็อก 3 จุดพร้อมคันโยกแบบหมุน (พิกัด Icc ↑)
xEnergy Basic EP Application Image

 

คุณลักษณะเด่นของอัปเดตผลิตภัณฑ์ล่าสุด

  • ปัจจุบันนี้มีตู้แบบติดตั้งกับพื้น BPM-F ในรูปแบบรุ่นความลึก 400 มม. สำหรับการจัดเรียงแบบไซด์บายไซด์
  • เลย์เอาต์ที่จัดเรียงสำหรับติดตั้งโมดูล EP โดยยึดระบบบัสบาร์ 185 มม. เป็นพื้นฐาน
  • โปรไฟล์รางปีกนก Type EPTS15 35x15 มม. ที่ปรับตามมาตรฐาน IEC 60715:2017 Ed.2.0
  • โปรไฟล์ภายในทั้งหมดที่ใช้ในระบบ EP (EPTV, EPTH, EPTS) จะมีช่องเจาะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 9.5x9.5 มม. สำหรับกำหนดเส้นทางสายเคเบิล
  • กล่องที่เป็นส่วนเสริมจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Ci ซึ่งมีไว้เพื่อกำจัดสายเคเบิลป้อนเข้าขนาดใหญ่ภายนอกตู้โดยเฉพาะ (โซลูชันประหยัดพื้นที่)

 

 

ภาพรวมผลิตภัณฑ์โครงตู้/ตู้สำหรับ Profi+

BP-O (IP30, IP31, IK08)

  • ติดตั้งกับพื้นผิว, RAL7035 / RAL9016, ตัวเลือกการใส่สายเคเบิลที่แตกต่างกัน, จัดส่งโดยบรรจุใส่กล่องมาแบบแบนราบได้
  • กลไกล็อก 1 จุดพร้อมแคมล็อกพลาสติก/คันโยกแบบหมุน

 

BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)

  • ติดตั้งแบบฝังเรียบ, RAL7035 / RAL9016, กล่องติดผนังลอยที่มีช่องเจาะ, ความลึก 180/240 มม., จัดส่งโดยบรรจุใส่กล่องมาแบบแบนราบได้, การใช้งานนอกอาคาร
  • กลไกล็อกที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน

BPM-O (IP55, IK10)

  • ติดตั้งกับพื้นผิว, RAL7035 / RAL9016, คัตเอาต์สำหรับหน้าแปลน F3A
  • กลไกล็อก 3 จุดพร้อมคันโยกแบบหมุน (พิกัด Icc ↑)

BP-VF (IP43, IK10)

  • แผงจ่ายไฟนอกอาคารสำหรับการใช้งานแบบสแตนด์อะโลน, RAL 7035, ความลึกระหว่าง 180 และ 320 มม. โดยมีฐานโพลีเอสเตอร์มาตรฐาน A-KU
  • กลไกล็อก 3 จุดพร้อมคันโยกแบบหมุน (พิกัด Icc ↑)

BP-F (IP30, IP31, IK08)

  • แบบตั้งพื้น, RAL7035 / RAL9016, คัตเอาต์สำหรับหน้าแปลน F3A ที่ด้านบน/ล่าง, ความลึกตู้ระหว่าง 250 และ 400 มม.
  • กลไกล็อก 3 จุดพร้อมคันโยกแบบหมุน (พิกัด Icc ↑)



BPM-F (IP55, IK10)

  • แบบตั้งพื้น, RAL7035 / RAL9016, คัตเอาต์สำหรับหน้าแปลน F3A ที่ด้านบน/ล่าง, ความลึกตู้ระหว่าง 320 และ 400 มม.
  • กลไกล็อก 3 จุดพร้อมคันโยกแบบหมุน (พิกัด Icc ↑)



 

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์

  • รูปแบบการติดตั้งประตูบานคู่ที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับตู้ IP55 ทั้งหมด (แยกสั่งซื้อได้, ซ้าย/ขวา)
  • มีการอัปเกรด IP31 สำหรับ BP-O / BP-F
  • ปัจจุบันนี้มีตู้แบบติดตั้งกับพื้น BPM-F ในรูปแบบรุ่นความลึก 400 มม. สำหรับการจัดเรียงแบบไซด์บายไซด์
  • การผสานรวมซีรีส์ Power Defense (MCCB) ใหม่ของเรา
  • การผสานรวมระหว่าง NZM-PXR / ชุดติดตั้งที่มีคัตเอาต์

 

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่ใช่สำหรับทุกความต้องการ

xEnergy Basic Accessories - ConnectionTerminals

เทอร์มินอลการเชื่อมต่อ BPZ-KC

  • เหมาะสำหรับส่วนเชื่อมต่อที่เป็นอะลูมิเนียมและทองแดง
  • สำหรับติดตั้งบนรางปีกนกมาตรฐาน, การเชื่อมต่อแบบหนึ่งหรือสองจุด
  • รุ่นกันรอยนิ้วมือ, ระดับการป้องกัน IP20
  • 3 สีที่ต่างกัน: สีเทา (เฟส), ฝาครอบสีน้ำเงิน (ไม่นำไฟฟ้า), โครงติดตั้งสีเขียวแกมเหลือง (PE)
xEnergy Basic Accessories - Distribution Terminals

บล็อคจ่ายไฟ BPZ-KB

  • โซลูชันที่ยืดหยุ่นและประหยัดเวลา
  • ตรงตามข้อกำหนดของ IEC 60947-7-1
  • เทอร์มินอลขาออกสูงสุดถึง 11 ชิ้นต่อประเภท
  • สำหรับติดตั้งบนรางปีกนกหรือแผ่นติดตั้งมาตรฐาน
  • เหมาะสำหรับส่วนเชื่อมต่อที่เป็นอะลูมิเนียมและทองแดง
  • พิกัดกระแสตั้งแต่ 80 A (63 A) ถึง 1,100 A (900 A)
xEnergy Basic Accessories - Busbars

บัสบาร์

  • บัสบาร์ 250 A สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์แบบแยกส่วนที่เรียงเป็นแถว ซึ่งพิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุดในการส่งกระแสออกแต่ละครั้งอยู่ที่ 63 A
  • คอนเนคเตอร์แต่ละตัวจะล็อกโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้แน่ใจได้ถึงความปลอดภัยระดับสูงและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการสัมผัสโดยตรงตามมาตรฐาน IP20
  • ส่วนเชื่อมต่อขาออกนั้นสามารถนำไปใช้ได้เมื่อบัสบาร์ได้รับพลังงาน แต่ไม่พบกระแสโหลดตรงหน่วยส่งกำลังออก
  • สามารถเปลี่ยนหรือดัดแปลงวงจรตัวป้อนเข้าได้ง่ายในระหว่างการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close