ระบบสวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าปานกลางของ Eaton รุ่น Power Xpert UX IEC สามารถใช้งานได้หลากหลายสำหรับการจ่ายไฟฟ้าและการควบคุมมอเตอร์ ด้วยพิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง 24 kV ระบบมีให้เลือกทั้งแบบบัสบาร์เดี่ยวและบัสบาร์คู่ (ดูเพล็กซ์) สวิตช์เกียร์หลักแบบถอดได้รุ่น Power Xpert UX ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและนำเสนอโซลูชันที่น่าเชื่อถือและยืดหยุ่นพร้อมขนาดที่กะทัดรัด การออกแบบที่กะทัดรัดของ Power Xpert UX อาศัยสองเทคโนโลยีเรือธงจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Eaton ได้แก่ ฉนวนเรซินหล่อและ Vacuum Interrupter
ความปลอดภัยในการใช้งาน
เวลาทำงานสูงสุดด้วยการบำรุงรักษาน้อยที่สุด
ดีไซน์ที่มีความยืดหยุ่น
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระบบ | ความกว้าง A (มม.) | ความสูง B (มม.) | ความสูง C (มม.) | ความลึก (มม.) |
---|---|---|---|---|
3.6 / 7.2 kV คอนแทคเตอร์ Slimline |
400 | 2200 | 2760 | 1770 |
3.6 / 7.2 / 12 kV คอนแทคเตอร์ติดตั้งตรงกลาง |
600 | 2200 | 2760 | 1320 |
3.6 / 7.2 / 12 / 17.5 kV | ||||
630 A - 25 kA | 600 | 2200 | 2760 | 1320 |
2000 A - 25/31.5 kA | 800 | 2200 | 2760 | 1320 |
2500 A - 25/31,5 kA | 800 | 2200 | 2760 | 1320 |
1250 A - 40/50 kA | 800 | 2200 | 2760 | 1500 |
2000 A - 40/50 kA | 800 | 2200 | 2760 | 1500 |
3150 A (4000 A FC) - 40/50 kA | 1000 | 2200 | 2760 | 1500 |
24 kV | ||||
1250 A - 20/25/31.5 kA | 800 | 2320 | 2880 | 1570 |
2000 A - 20/25/31.5 kA | 1000 | 2320 | 2880 | 1570 |
2500 A - 20/25/31.5 kA | 1000 | 2320 | 2880 | 1570 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์จากฟ้าผ่า | kV | 40 | 60 | 75 | 95 | 125 |
ความทนต่อแรงดันตามความถี่กำลังไฟฟ้า | kV | 10 | 20 | 28 | 38 | 50 |
พิกัดความถี่ | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
ประเภทของอาร์กภายใน AFLR | kA/วินาที | สูงสุด 50/1 | สูงสุด 50/1 | สูงสุด 50/1 | สูงสุด 50/1 | สูงสุด 31,5/1 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้าปกติ | A | 630 ... 4000 | 630 ... 4000 | 630 ... 4000 | 630 ... 4000 | 630 ... 2500 |
พิกัดการทนกระแสระยะสั้น | kA / วินาที | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 25 ... 50/3 | 20 ... 31.5/3 |
พิกัดกระแสทนพีค | kA | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 63 ... 130 | 50 ... 82 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้าที่ระบุ | A | 630 … 4000 (FC) | 630 … 4000 (FC) | 630 … 4000 (FC) | 630 … 4000 (FC) | 630 … 2500 |
พิกัดกระแสตัดวงจร | kA | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 20 … 31.5/3 |
พิกัดกระแสลัดวงจรตอนปิดวงจร | kA | 63 … 130 | 63 … 130 | 63 … 130 | 63 … 130 | 50 … 82 |
พิกัดการทนกระแสระยะสั้น | kA/วินาที | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 25 … 50/3 | 20 … 31.5/3 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | kV | 3,6 | 7,2 | 12 |
---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้าที่ระบุ | A | 400 | 400 | 400 |
พิกัดกระแสการใช้คอนแทคเตอร์ / ฟิวส์ร่วมกัน | A | สูงสุด 200 | สูงสุด 200 | สูงสุด 200 |
พิกัดกระแสตัดวงจร | kA | 50* | 50* | 50* |
พิกัดการทนกระแสระยะสั้น | kA/วินาที | 6/1 | 6/1 | 6/1 |
พิกัดกระแสทนพีค | kA | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสลัดวงจรตอนปิดวงจร | kA | 63 … 130 | 63 … 130 | 63 … 130 | 63 … 130 | 50 ... 82 |
พิกัดการทนกระแสระยะสั้น | kA/วินาที | 25 …50/3 | 25 …50/3 | 25 …50/3 | 25 …50/3 | 20 … 31.5/3 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | kV | 3,6 | 7,2 |
---|---|---|---|
พิกัดกระแสการใช้คอนแทคเตอร์ / ฟิวส์ร่วมกัน | A | สูงสุด 400* | สูงสุด 400* |
พิกัดกระแสตัดวงจร | kA | 50** | 50** |
พิกัดการทนกระแสระยะสั้น | kA/วินาที | 6/1 | 6/1 |
พิกัดกระแสทนพีค | kA | 15,6 | 15,6 |
สวิตช์ต่อลงดิน | |||
พิกัดกระแสลัดวงจรตอนปิดวงจร | kA | 15,6 | 15,6 |
พิกัดการทนกระแสระยะสั้น | kA/วินาที | 6/1 | 6/1 |
*ฟิวส์คู่
**จำกัดโดยฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 3,6 kV | 7,2 kV | 12 kV | 17,5 kV | 24 kV |
---|---|---|---|---|---|
ระดับการป้องกัน | IP4X* | IP4X* | IP4X* | IP4X* | IP4X* |
ประเภทของการสูญเสียความต่อเนื่องในการจ่ายไฟ | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B |
ระดับการแบ่งส่วน | PM | PM | PM | PM | PM |
สีมาตรฐาน | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 |