การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20

MTL DP200 BT & RJ range for modems and telemetry

The Crouse-Hinds series DP200 BT & RJ range provides robust, 10kA, plug in protection for fax, modem, telemetry and other telecom applications. Units are available with either a BT or RJ11 style plug and socket, DP200/BT and DP200/RJ respectively. Where RFI filtering is required in addition to surge protection the DP200/BT/RFI and DP200/RJ/RFI can be supplied. These devices suppress interference due to medium wave radio transmissions, and other sources, which can compromise normal telecom operation.

คุณลักษณะหลัก

ข้อมูลจำเพาะ

เน้นความแตกต่าง
แสดงเฉพาะความแตกต่าง
ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close