การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20

MTL WWIP-N range for 2 wire field-mounted instruments

The Crouse-Hinds series MTL WWIP-N range of surge protection devices uniquely provide a level of protection for 2 wire field-mounted instruments that is far in excess of the optional transient protection facilities available from the transmitter manufacturers - without involving any additional wiring, conduit modifications or other expensive extras.

The WWIP-N range consists of high-power, solid-state electronics and a gas-filled discharge tube (GDT) capable of diverting 10kA impulses. Specially designed for the water/wastewater industry with the whole unit encased in a corrosion resistant ANSI 316 stainless steel housing. The units are threaded for the common conduit entries used on field instruments. The WWIP-N is available for 1/2” NPT threaded entries.

คุณลักษณะหลัก

ข้อมูลจำเพาะ

เน้นความแตกต่าง
แสดงเฉพาะความแตกต่าง
ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
ดาวน์โหลดลิงก์
X
Download Close