ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

รับประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่จากศูนย์ข้อมูลธุรกิจขนาดเล็กของคุณ

ในโลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แม้แต่ศูนย์ข้อมูลที่เล็กที่สุดก็ยังมีความต้องการอย่างมากในช่วงเวลาที่ใช้งานได้ ความยืดหยุ่น และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดูว่าเราสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างคุ้มค่าได้อย่างไร - ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานให้ศูนย์ข้อมูลของคุณ

ความสําเร็จทางธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ไอทีและงบประมาณของคุณ - ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อคุณต้องรับมือกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อจํากัดด้านพื้นที่ ข้อจํากัดงบประมาณ อุปกรณ์ที่มีอายุมาก และการเปลี่ยนแปลงลําดับความสําคัญทางธุรกิจ ชุดผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมของเราช่วยให้คุณทําสิ่งต่างๆ น้อยลงและทำได้ง่ายขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบไอทีของคุณส่งมอบประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความยืดหยุ่นที่ธุรกิจของคุณต้องการในลักษณะที่คุ้มค่าที่สุด

พนักงานด้านไอทีมีจำกัดใช่ไหม งบประมาณลดลงหรือไม่ ไม่มีปัญหา ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยคุณระบุความต้องการของคุณและสร้างสมดุลกับสิ่งที่เป็นไปได้และราคาไม่แพงได้ตั้งแต่การออกแบบศูนย์ข้อมูลที่ยั่งยืนมากขึ้นไปจนถึงการใช้โซลูชันไอทีที่จําเป็นเพื่อสนับสนุนระบบเสมือนจริง แอปพลิเคชันบนคลาวด์ และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว

โปรแกรมเมอร์ไอที

รับความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบได้ในแพ็คเกจราคาประหยัด

เราสามารถช่วยคุณสร้างสถานดําเนินงานที่ใช้งานได้ตลอดเวลาอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และประหยัดมากขึ้นตั้งแต่ UPS ที่มีระบบสํารองในตัวไปจนถึงโซลูชันที่ปรับขนาดได้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถชําระเงินตามการเติบโตของคุณได้ เรามี UPS ที่ตรงกับข้อมูลจําเพาะของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการปกป้องทั้งห้องเซิร์ฟเวอร์ ตู้เครือข่าย หรือแร็คเซิร์ฟเวอร์เพียงชิ้นเดียว ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถมองเห็นระบบและเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลผ่านชุดซอฟต์แวร์ Brightlayer Data Centers  ซึ่งมีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการในการจัดการ ตรวจสอบ และควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและเสมือน 

พบกับโอกาสใหม่ๆ ด้วยการปรับขนาดและความเร็ว

ก้าวนําหน้าคู่แข่งด้วยโซลูชันที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของคุณ แหล่งจ่ายไฟสํารองแบบโมดูลาร์ที่ปรับขนาดได้ของเราช่วยให้อัปเกรดความจุและ/หรือรันไทม์ได้ง่าย ในขณะที่ยังขยายการลงทุนของคุณออกไปด้วย ระบบที่ผ่านการทดสอบล่วงหน้าและได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมแล้วซึ่งช่วยลดความยุ่งยากและเร่งกระบวนการติดตั้ง ในขณะเดียวกัน แนวทางสถาปัตยกรรมแบบเปิดของเราช่วยให้คุณสามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์ทําความเย็น ระบบไฟฟ้า และการจ่ายไฟฟ้าที่มีอยู่ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวมและผสานรวมกับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีชั้นนําที่หลากหลายได้อย่างราบรื่นรวมถึง EMC, HP, IBM, Dell, Cisco และ Microsoft

รองรับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล

เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เราจึงช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้ง่ายขึ้นด้วยมาตรการต่างๆ เช่น UPS ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 99% ความยืดหยุ่นแบบที่มีมาในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ UPS และซอฟต์แวร์การตรวจสอบศูนย์ข้อมูลชั้นนําของวงการ ในขณะเดียวกัน เรายังคงให้ความสําคัญกับความปลอดภัยอย่างมาก  การละเมิดเครือข่ายของคุณอาจส่งผลให้เกิดการหยุดทํางาน การสูญเสียข้อมูล และชื่อเสียงที่เสียหายสําหรับธุรกิจของคุณ ดังนั้นเราจึงจัดการกับภัยคุกคามในเชิงรุกด้วยแนวทางการป้องกันทั้งระบบ รวมถึงการ์ดการจัดการเครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในตัว สบายใจได้เมื่อรู้ว่าโซลูชันของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อรับรองความปลอดภัยและความมั่นคงสําหรับข้อมูลของคุณ อุปกรณ์ของคุณ และบุคลากรของคุณ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

  • ศูนย์ความรู้

    เปลี่ยนสารสนเทศให้เป็นข้อมูลเชิงลึก เข้าถึงศูนย์ความรู้ของเราและสํารวจเรื่องราวความสําเร็จ เอกสารปกขาว และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อนําศูนย์ข้อมูลของคุณไปสู่อนาคต