ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20

สนามทดสอบ Eaton

Eaton มีอาคารและสนามสำหรับทดสอบที่มีพื้นที่กว่า 600 เอเคอร์ที่รองรับความต้องการของลูกค้าด้านยานยนต์และรถบรรทุกใช้งานหนัก โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ราบในเมือง Marshall รัฐ Michigan 

ในปี 1969 Eaton ได้ซื้อที่ในเมือง Marshall รัฐ Michigan ซึ่งได้พัฒนาเป็นสนามทดสอบ Eaton ในเวลาต่อมา สนามแห่งนี้มีศูนย์ด้านการปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรม และศูนย์ทดสอบสำหรับชิ้นส่วนซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ ชุดเฟืองท้าย และรางวาล์ว

ที่สนามทดสอบ เราใช้อุปกรณ์ทดสอบเฉพาะเพื่อตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์และชุดเกียร์ ตรวจยืนยันประสิทธิภาพและความทนทานของชิ้นส่วน ทำการตรวจสอบด้านขนาด และการทดสอบเสียงรบกวน ความสั่นสะเทือน และความกระด้าง (NVH) ของยานพาหนะ นอกจากนี้ เรายังมีห้องปฏิบัติการด้านมาตรฐานและการปรับเทียบแบบครบวงจร 

สนามของเรามีความสามารถในการทดสอบทั้งสมรรถนะบนถนนและทางสมบุกสมบัน ดังนั้นเราจึงสามารถพิสูจน์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้ในสภาพการใช้งานจริง รวมถึง:

  • ทางวิ่งวงรี 1.6 ไมล์
  • เส้นทางวิ่งระยะไกล
  • ทางลาดชันสำหรับการทดสอบ Split Mu 20%
  • แผ่นล้อเลื่อน
  • ล้อเลื่อนแบบปรับมุม
  • เนินดิน
  • ทางขึ้นคาน
  • ทางขึ้นเนิน 45% และ 60%
  • ร่องโค้งงอทางตรง
  • ร่องโค้งงอทางคดเคี้ยว
  • ทางปีนหิน
  • หลุมโคลน
  • สะพานไม้
  • สนามที่มีบึงน้ำ

การทดสอบชุดเฟืองท้าย

นอกจากการทดสอบนอกอาคารแล้ว สนามทดสอบของเรายังมีการวัดผลกระทบและความล้าของเกียร์ ความล้าของฝาครอบ ประสิทธิภาพทั้งหมด และความทนทานโดยรวม เพื่อให้ได้ชุดเฟืองท้ายที่ดีที่สุดในตลาด

การตรวจสอบซุปเปอร์ชาร์จเจอร์

นอกจากการทดสอบกำลังงานของเครื่องยนต์ (Dyno test) และความทนทาน (ซึ่งใช้การดำเนินการติดต่อกันหลายสัปดาห์) เราใช้การทดสอบทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับประสิทธิภาพเกี่ยวกับช่วงกำลังของเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดจนถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและสมรรถนะ

การรับรอง SAE J3300

เราภูมิใจที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสนามทดสอบแรกของโลกที่ได้รับมาตรฐาน SAE J3300 ผ่านกระบวนการรับรองสำหรับผู้ทดสอบและสถานที่ทดสอบ มาตรฐาน SAE J3300 เป็นกระบวนการที่สร้างการรับรองทักษะด้านการขับขี่พื้นฐานของผู้ขับขี่มืออาชีพ