โซลูชั่นเพื่อ Edge computing ยุคใหม่
มีความยืดหยุ่น เริ่มใช้งานได้ง่ายด้วยการประกอบระบบย่อยมาล่วงหน้า เช่น เครื่องสำรองไฟ ระบบคูลลิ่ง ระบบควบคุมและตรวจสอบ รวมถึงระบบแสงส่องสว่างมาครบในตู้เดียว
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะถูกสื่อสารกลับไปจากตำแหน่งต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่ได้อย่างฉับไว โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อย่างเซิร์ฟเวอร์ ที่จัดเก็บข้อมูล และเครือข่าย จะต้องทำงานได้เต็มศักยภาพเพื่อรับรองว่าจะไม่เกิดปัญหาคอขวดกับกระแสของข้อมูลอันเนื่องมาจากเวลแฝง
การนำ Edge Computing มาปรับใช้จำเป็นต้องมีองค์ประกอบโครงสร้างฐานหลายอย่างที่คล้ายกับศูนย์ข้อมูล และองค์ประกอบเหล่านี้อาจรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ ที่จัดเก็บข้อมูล ตู้แร็ค เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระบบระบายความร้อน และเครือข่ายความเร็วสูง
แต่ Edge Computing ก็อาจนำมาซึ่งข้อกังวลบางอย่าง ซึ่งรวมถึง
บริษัทต่างๆ ที่กำลังสนใจโซลูชันแบบ Edge อาจพิจารณาศูนย์ข้อมูลระดับไมโคร ศูนย์ข้อมูลระดับไมโคร (MDC) ตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน ที่จัดเก็บข้อมูล การระบายความร้อน และระบบเครือข่ายให้แก่การนำ Edge มาปรับใช้
ศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิมและศูนย์ข้อมูลระดับไมโครมีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่คล้ายกัน เช่น เครื่องสำรองไฟฟ้า ตู้ควบคุมและจ่ายกระแสไฟ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์เฝ้าติดตามต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิมนั้นวางแผนและออกแบบได้ยาก และบรรดาผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านศูนย์ข้อมูลจำเป็นต้องพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระแสลมของเครื่องปรับอากาศและพื้นที่ในการเข้าบำรุงรักษาของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น ห้องคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมเองก็มีข้อดีอยู่หลายประการ ตัวอย่างเช่น สามารถเลือกส่วนประกอบหลายๆ อย่างตามราคาหรือฟังก์ชันได้ แต่ศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่นั้นจำเป็นต้องได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์ข้อมูลระดับไมโคร (MDC) นำเสนอโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลแบบ “ครบจบในที่เดียว” ศูนย์ข้อมูลแบบ MDC ได้รับการปรับขนาดมาให้ตรงตามข้อกำหนดและข้อจำกัดของไซต์งาน โดยจัดส่งมาถึงไซต์งานในรูปแบบศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กที่กำหนดค่ามาล่วงหน้า
เจ้าหน้าที่ไอทีบนไซต์งานจะสัมผัสได้ว่าการบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลแบบ MDC หลังการติดตั้งนั้นง่ายดายกว่า และสามารถปรับให้รองรับข้อกำหนดของส่วนเสริมในอนาคตได้ด้วย
ติดต่อทีมของเราหรือสมัครเพื่อติดตามข่าวสาร อัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และแนวโน้มในอุตสาหกรรมล่าสุด