ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

111771

Eaton Moeller® series M22 Emergency stop/emergency switching off pushbutton, RMQ-Titan, MS2, Red

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series M22 emergency stop/emergency switching off pushbutton
Catalog Number
111771
EAN
4015081113217
Product Length/Depth
93 mm
Product Height
38 mm
Product Width
38 mm
Product Weight
0.06 kg
Certifications
DNV
GL
LR

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Type
Controlled stop pushbutton/emergency-stop button
Actuator color
Red
Actuator function
Switching function latching
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
80 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Diameter cap
38 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Force for positive opening - min
0 N
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Opening diameter
22.5 mm
RAL-number
3000
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Illumination
Non-illuminated
Bezel color
Other
Bezel material
Other
Design
Palm-tree shaped
Mounting position
As required
Degree of protection
IP67/IP69K
NEMA 4X
Front element type
High
Lens type
Round
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
RMQ-Titan
Size
Front dimensions: 22 x 22 mm
Suitable for
Emergency stop
Unlocking method
Key-release

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม