ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20

169131

Eaton DX SmartWire-DT communication module for DC1 variable frequency drives, IP20 degree of protection

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton DX SmartWire-DT module
Catalog Number
169131
EAN
4015081656103
Product Length/Depth
34 mm
Product Height
38 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
IEC/EN61800-5
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
CE
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
UL File No.: E172143

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
DC1
DE1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Communication module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Communication
SmartWire-DT, optional
Connection type
Plug-in connection
Degree of protection
IP00
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม