การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

16GN02

Gauge piece, LV, 16 A, AC 400 V, D02, IEC

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
16GN02
EAN
5027590437615
Product Length/Depth
10.5 mm
Product Height
16.6 mm
Product Width
16.6 mm
Product Weight
0.82 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
16 A
Color
Gray
Construction size
D02
Type
fuse accessory
Application
E18

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Declarations of conformity

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม