การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

170M4833

Fuse-link, high speed, 200 A, AC 1000 V, size 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M4833
UPC
051712798495
EAN
5027590454810
Product Length/Depth
233 mm
Product Height
66 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
238.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
200 A
Breaking capacity
125 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
00
Rated voltage AC
1000 V
Center-to-center distance of connections
78 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
40500 at 1000 V
Watt losses
40 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
5600
Color
None
Interrupt rating
125 kAIC
Connection
Blade end x Din 43-620 blade end
Construction size
00
Packaging type
Standard
Voltage rating
1000 V (IEC)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
00TN/80 Type T Indicator for micro
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม