การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

171301

Eaton Moeller® series SL4 Base module;internal fixing screw

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series SL4 Base module
Catalog Number
171301
EAN
4015081678433
Product Length/Depth
43 mm
Product Height
91 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
0.061 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 508
UL Listed
CSA Certified
cULus Listed
UL Listed file E29184
CSA Std. C22.2 No. 14-10
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Class No. NKCR7
IEC Rated
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-10
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
UL
CE
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60529
IEC/EN 60947-5-1
Catalog Notes
0

คุณสมบัติและการทำงาน

Color
Other
Fitted with:
Cover
Built-in (pre-assembled) fixing screws
Number of modules
Max. 5 (with standard base)
Max. 5
Max. 10 (with base for mounting on both sides)

ข้อมูลทั่วไป

Accessories
Built-in fixing screws
Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
IP66
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
Mounting Method
Horizontal
Floor
Bracket
Mounting position
As required
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product Category
SL signal towers
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4000 V AC
Shock resistance
15 g, Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27, Sinusoidal shock 11 ms
Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27
Type
Base module
Used with
Used with SL4-L, SL4-BL, SL4-FL, SL4-AP

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30

ความจุเทอร์มินอล

Terminal capacity (AWG)
24 - 16
Terminal capacity (flexible with ferrule and plastic collar)
0.25 - 0.75 mm²
Terminal capacity (solid/flexible)
0.2 - 1.5 mm²
Terminal capacity (solid/flexible with ferrule)
0.25 - 1.5 mm²

พิกัดไฟฟ้า

Rated insulation voltage (Ui)
250 V
Rated operational voltage
110/120 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

mCAD model

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม