การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

171351

Eaton Moeller® series SL4 Flashing light module, red, LED, 230 V

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series SL4 Flashing light module
Catalog Number
171351
EAN
4015081678853
Product Length/Depth
43 mm
Product Height
75 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
0.043 kg
Certifications
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
CE
UL 508
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
UL

คุณสมบัติและการทำงาน

Color
Red
Enclosure color
Black
Functions
Blinker light
Light modules
LED
Number of modules
Max. 5 (with standard base)
Max. 10 (with base for mounting on both sides)

ข้อมูลทั่วไป

Connection to SmartWire-DT
No
Current consumption
34 mA at 230/240 V AC
Degree of protection
NEMA 4X
IP66
Flashing frequency
2 Hz
Lifespan, electrical
100,000 h
Light type
Flashing light
Material
Enclosure: Polycarbonate (PC)
Cap: Polycarbonate (PC)
Mounting position
As required
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Product Category
SL signal towers
Radiation angle
360 °
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4000 V AC
Shock resistance
15 g, Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27, Sinusoidal shock 11 ms
Mechanical, According to IEC/EN 60068-2-27
Type
Flashing light module
Voltage type
AC

สภาวะทางสภาพภูมิอากาศ

Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78

พิกัดไฟฟ้า

Leakage current
0.003 A
Rated insulation voltage (Ui)
250 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - min
230 V
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
240 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
0 V

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Installation instructions

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม