ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
ยุติ

174477

Eaton XP Panel PC with capacitive multi-touch (PCT), 10.1", 2xEthernet, 2xUSB3.0, 1xRS232, 1xRS485, Visual Designer Runtime

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton XP Panel PC
Catalog Number
174477
EAN
7640130098176
Product Length/Depth
276 mm
Product Height
81 mm
Product Width
179 mm
Product Weight
2.7 kg
Compliances
CE

Features & Functions

Features
Customer individual configuration
Fitted with:
Touch screen
Functions
Mouse-cursor control integrated

General

Degree of protection
NEMA 12
Degree of protection (front side)
IP65
Mounting method
Front build in possible
Protocol
MODBUS
Other bus systems
EtherNet/IP
Voltage type
DC

Climatic environmental conditions

Operating temperature - min
0 °C
Operating temperature - max
50 °C

Electrical rating

Supply voltage at AC, 50 Hz - min
0 VAC
Supply voltage at AC, 50 Hz - max
0 VAC
Supply voltage at DC - min
18 VDC
Supply voltage at DC - max
36 VDC

Display

Display type
TFT
Screen size (diagonal)
10.1 in

System

Memory capacity
4,000 MB
Operating system
Embedded Windows XP

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม