ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20

184503

Eaton DX Radio interference suppression filter, three-phase, ULN= max. 520 + 10% V, 42 A, For use with: DC1, DA1, DG1

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton DX Radio interference suppression filter
Catalog Number
184503
EAN
4015081785421
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
95 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
2.1 kg
Certifications
UL
UL File No.: E192040
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
EN 50178
UL 1283

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Filter
Altitude
Max. 2000 m
At higher altitudes observe derating
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
22 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of phases
3
Mains voltage tolerance
Max. 520 V (+10 %)
Connection type
Screw terminal, PE stud
Degree of protection
IP20
Mounting method
Separate mounting
Rated operational current (Ie) - max
42 A
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
42 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Declarations of conformity

Manuals and user guides

mCAD model

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม