ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

198271

Eaton Moeller® series M22 Acoustic device, compact, IP40, Buzzer BA9s.18-30V DC, continuous tone

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series M22 acoustic indicator
Catalog Number
198271
EAN
4015081958122
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.038 kg
Certifications
DNV
GL
IEC/EN 60947
LR
VDE 0660

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Rated operational voltage (Ue) at DC - max
30 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
18 V
Degree of protection
NEMA Other
Voltage type
DC
Loudness
83 dB
Tone type
Continuous tone
Terminal capacity (stranded)
0.5 - 1.5 mm²
Terminal capacity (solid)
2 x (0.5 - 1.5) mm²

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

mCAD model

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม