การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

278474

Eaton Moeller® series ZB Individual mounting base, for ZB65 overload relay

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller® series ZB Accessory Individual mounting base
Catalog Number
278474
EAN
4015082784744
Product Length/Depth
119 mm
Product Height
92 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.137 kg
Certifications
UL 508
CSA
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528

คุณสมบัติและการทำงาน

Functions
For separate mounting

ข้อมูลทั่วไป

Accessory/spare part type
Base
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
55 °C
Degree of protection
IP00
Product category
Accessories
Used with
ZB65

พิกัดไฟฟ้า

Voltage rating - max
600 V
Voltage rating - max
600 V

การตรวจสอบยืนยันการออกแบบ

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
1.5 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.5 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
75 A