ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

305173

FRBMM-B6/1N/03-A-RT. RCD/MCB, 6A, 300mA, miniature circuit-breaker trip curve: B, 1pole+N, residual current circuit-breaker trip characteristic: A

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Catalog Number
305173
EAN
9010238988309
Product Length/Depth
75.5 mm
Product Height
84.5 mm
Product Width
35.4 mm
Product Weight
0.202 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
6 A
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC
Width in number of modular spacings
2
Operating ambient temperature - max
40 °C
Operating ambient temperature - min
-25 °C
Rated current
6 A
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Built-in depth
75.5 mm
Current limiting class
3
Rated short-circuit breaking capacity (EN 60947-2)
15 kA
Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Fault current rating
0.3 A
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
2
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)
15 kA
Mounting Method
DIN rail
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Degree of protection
IP20
Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Leakage current type
A
Release characteristic
B
Frequency rating
50 Hz
Rated insulation voltage (Ui)
500 V
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009)
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009-1)
10 kA
Disconnection characteristic
Undelayed

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ยืนยันความถูกต้องของผลิตภัณฑ์

กรอกเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ 16-17 หลักของคุณ
เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่คุณระบุต้องไม่มีอักขระพิเศษ เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่คุณกรอกไม่ถูกต้อง ควรมีความยาว 16 หรือ 17 หลัก ไม่พบเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่คุณกรอก โปรดลองอีกครั้งหรือ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่คุณระบุไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ แล้วลองอีกครั้ง คลิก ที่นี่ ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์ของเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่คุณกรอก เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์นี้เป็นหมายเลขที่ Eaton ระบุว่ามีความน่าสงสัย โปรดลองอีกครั้งหรือ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์
รีเซ็ต เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์นี้เป็นหมายเลขที่ Eaton ระบุว่ามีความน่าสงสัย โปรดลองอีกครั้งหรือ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์นี้ไม่เป็นที่รู้จักโดย Eaton และเป็นหมายเลขที่ไม่ถูกต้อง โปรดใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
กรอกรหัสยืนยันตัวตน 6 หลัก
ผลิตภัณฑ์ที่คุณระบุมีความน่าสงสัย โปรดลองอีกครั้งหรือ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม รหัสยืนยันตัวตนที่คุณกรอกไม่ตรงกับข้อมูลในระบบของเราสำหรับเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์นี้ โปรดลองอีกครั้งหรือ รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม รหัสยืนยันตัวตนไม่ถูกต้อง ต้องมีความยาว 6 ตัวอักษร รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม จำเป็นต้องกรอกรหัสยืนยันตัวตน รายงานปัญหานี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
โปรดทำการยืนยัน Captcha ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะทำการยืนยันตัวตน
ติดต่อเรา รายงานปัญหา
Authenticate before accessing Test Reports
x
รายงานปัญหา
โปรดกรอกชื่อ–นามสกุลของคุณ
x
ขอบคุณ ปัญหาของคุณได้ถูกส่งเรียบร้อยแล้ว ทีมผลิตภัณฑ์ของเราจะติดต่อคุณในเร็ว ๆ นี้
หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม