การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

63ENSFBS

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, front connected, back stud connected, fuse-link ESD

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
63ENSFBS
EAN
5027590485081
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
125 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
232.8 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
63 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Fitted with:
One back stud
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
ESD
Color
Black
Bus-mounting type
Yes
Connection
Front/back stud connected
Construction size
Other
Mounting method
DIN rail
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeloc

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม