การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

80NHG01BI

Fuse-link, LV, 80 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
80NHG01BI
EAN
5027590490870
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
63 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
295 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
80 A
Fitted with:
Insulated metal gripping lugs
Fuse size
NH01
Current type
AC
Breaking capacity
120 kA
Rated switching capacity
120 kA
Rated voltage AC
500 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
Square body with knife blade contact
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Interrupt rating
120 kAIC
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes
Watt losses
7.1 W
Connection
Blade end
Construction
NH01
Construction size
NH01
Fuse shape
Square body
Knife blade contacts
Voltage type
AC
Suitable for
Microswitch 170H0235
Material
Ceramic body
Quantity
3
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Application
  • industrial
  • Utilities, Solar, Wind
Rated switching capacity AC
120 kA

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Declarations of conformity

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม