การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

9PX11KPM

Eaton 9PX power module, Network card included, 3U, 11 kVA, 10 kW, Hardwired input, Outputs: Hardwired, 208V

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton 9PX power module
Catalog Number
9PX11KPM
UPC
743172039262
Product Length/Depth
27.56 in
Product Height
5.1 in
Product Width
17.3 in
Product Weight
62 lb
Compliances
CE Marked
FCC Part 15
CISPR22 Class A / FCC part 15 Class A
Certifications
cULus Listed
IEC 62040-2:2006 Cat C2
NOM
ENERGY STAR certified
Catalog Notes
Add up to 5 extended battery modules (EBM) with UPS; add up to 12 EBMs with SC240RT supercharger module

แบตเตอรี่

Battery management
ABM technology (3-stage charging extends battery service life by 50% and provides advance warning for battery replacement)
Battery type
Sealed, lead-acid
Extended battery capability
Yes

เอาต์พุตไฟฟ้า

Receptacle
Hardwired
Output power factor
0.91
Output waveform
True sine wave
Voltage
208 V
VA rating
11 kVA
Wattage
10 kW
Output nominal voltage
208V default (200/208/220/230/240/250V)
Topology
Online/Double-conversion

อินพุตไฟฟ้า

Input connection
Hardwired
Input Nominal Voltage
208V default (200/208/220/230/240/250V)
Input frequency range
60 Hz: 50–70 Hz, 50 Hz: 40–60 Hz
Input power factor
>0.99 typical

การสื่อสาร

Communication
Web/SNMP in MiniSlot expansion port + 1 USB port + 1 serial RS232 port + 1 mini-terminal block for remote ON/OFF + 1 mini-terminal block for remote power off + 1 mini-terminal block for output relay Communication slot
Expansion slots
(1) Mini-Slot (MS) expansion port with Gigabit Network Card (NETWORK-M3) included
Ethernet interface
Yes
Includes network card
Yes
Software compatibility
Intelligent Power Software Suite
User interface
Graphical display, 5-button programmable menu

สภาพแวดล้อม

Altitude
<1000m for nominal power, 10% power degrading every 1000m (up to 3000m)
BTU Rating
Online: 1920, Battery: 2900
Noise level
<45 dB at 1 meter
Relative humidity
0-95% non-condensing
Temperature range
0° to 40°C (32° to 104°F)

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม

Rack size
3U
Color
Black/silver
Rack mounting kit
Yes
Package contents
  • 9PX11KPM 9PX 3U UPS power module
  • NETWORK-M3 Gigabit network card
  • USB cable
  • RS-232 cable
  • Tower support stands
  • Cable gland for hardwire connection
  • Phillips-head screwdriver
  • Rack-mounting hardware (9RK)
  • Owner’s manual
Efficiency at max. load
94%
Internal bypass
Yes

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม