การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

MBP11K208

Eaton 9PX maintenance bypass, 3U, Hardwired input, Outputs: (3) L6-30R, Hardwired

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton 9PX maintenance bypass
Catalog Number
MBP11K208
UPC
743172043610
Product Length/Depth
8.7 in
Product Height
5.1 in
Product Width
13.2 in
Product Weight
13.7 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC 61000-4-5
EN 61000-4-4 Electrical fast transient
IEC/EN 62040-2
EN 61000-4-2
IEC/EN 62040-1
EN 61000-4-3
EN 62040-3
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-7
cULus Listed
NOM
ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified

เอาต์พุตไฟฟ้า

Receptacle
(3) L6-30R, Hardwired

อินพุตไฟฟ้า

Input connection
Hardwired

สภาพแวดล้อม

Relative humidity
0-95% non-condensing
Temperature range
0° to 40°C (32° to 104°F)

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม

Rack size
3U
Color
Black/silver
Package contents
  • MBP11K208 Maintenance Bypass
  • (2) Input/output covers
  • Input/output cover fixation kit
  • (2) Conduits for UPS input/output connection
  • (4) Conduit fittings
  • Mounting hardware
  • Installation and user manual
Used with
9PX 8-11K 208V models

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม