การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

CM32FC

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, DIN rail or screw mounting, black, fuse-link NITD

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM32FC
UPC
051712839549
EAN
5027590497466
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
94 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
134.3 g
Compliances
Contact factory

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
32 A
Connection type
Screwed terminal
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
690 V a.c.
Fuse type
NITD
NIT
Accessories
32BSC, 32CMLC, 32LSCC, NI
Color
Black
Bus-mounting type
Yes
Connection
Front Connected
Construction size
Other
Mounting method
DIN rail
Voltage rating
660 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Camaster

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม