การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

NITD32

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 32A, AC 550 V, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NITD32
UPC
051712840132
EAN
5027590504119
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
15.5 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Electrical rating

Amperage Rating
32 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC

Physical details

Color
None
Fuse type
NITD

General information

Class
Class gG/gL
Connection
Bolt-on
Construction size
A1
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse indicator
None
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Fuse size
BS88/A1
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม