การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

OSD100M125

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100A, AC 415 V, 26 x 95 mm, gM, 100M125

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
OSD100M125
UPC
051712844413
EAN
5027590505116
Product Length/Depth
91 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
81.9 g
Compliances
RoHS Compliant

Electrical rating

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC

Physical details

Color
None
Fuse type
OSD

General information

Class
Class gM
Connection
73 mm fixing centre
Construction size
Other
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse indicator
None
Fuse shape
Offset bolted tags
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
gM (motor protection)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม