การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

OSD80

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 500 V, 21 x 95 mm, gL/gG

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
OSD80
UPC
051712840385
EAN
5027590505130
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
52.85 g
Compliances
RoHS Compliant

Electrical rating

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
80 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Frequency rating - min
45 Hz
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Physical details

Color
None
Fuse type
OSD
Material
Ceramic body

General information

Class
Class gG/gL
Connection
74 mm Fixing Centre
Construction size
Other
Fitted with:
Offset bolted tags
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม