การค้นหาความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

SC63P

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, back stud connected, black, fuse-link ESD, BS88-2

ข้อมูลทั่วไป

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC63P
UPC
051712419598
EAN
5027590509510
Product Length/Depth
96 mm
Product Height
104 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
247.1 g
Compliances
Contact factory

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

Amperage Rating
63 A
Connection type
Connector M8
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Fitted with:
Two back studs
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
ESD
Accessories
ESC-LINK, SC63LOCK, SCA63CAR
Color
Black
Bus-mounting type
No
Connection
Back stud connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeclip

ส่งออกข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: หากไฟล์ตกหล่นไปจากการดาวน์โหลด .zip แสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่รองรับการดาวน์โหลดแบบกลุ่ม