Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20

184166
IZMX-UVR-TD-230AC-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). U aktüatörü için gecikme modülü, 230 VAC

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX diğer aksesuar
Katalog Numarası
184166
EAN
4015081783434
Ürün Uzunluğu/Derinliği
88.9 mm
Ürün Yüksekliği
114.3 mm
Ürün Genişliği
95.25 mm
Ürün Ağırlığı
0.862 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-UVR-TD-230AC-1

Additional information

Aksesuar/yedek parça tipi
Uzaktan anahtarlama

Delivery program

Diğer Özellikler
Düşük gerilim bobini için zaman gecikme röle modülü
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - electrical

Kumanda gerilimi işletme aralığı
208 - 250 V DC
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
230 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.