Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184209
Model Kodu: IZMX-MIL2C-F40-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Mekanik kilitleme, TİP, 2, bowden kablolar, IZMX40…, INX40…

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX mekanik kilitleme
Katalog Numarası
184209
EAN
4015081783755
Ürün Uzunluğu/Derinliği
457.2 mm
Ürün Yüksekliği
203.2 mm
Ürün Genişliği
457.2 mm
Ürün Ağırlığı
1.83 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL Listeli
Model Kodu
IZMX-MIL2C-F40-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Kilitler

Teslimat Programı

Diğer Özellikler
  • Aynı veya farklı kasa boyutuna sahip 2 devre kesici için - A ile B arasında kilitleme. Ayrıca, istenilen uzunlukta bir IZMX-MIL-CAB… kablo kiti gereklidir.
  • Tip 2
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
IZMX40...
INX40…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Montaj Yöntemi
Sabit
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.