Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Uzaktan sıfırlama, 220-240VAC/DC, EMEA
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IZMX/INX uzaktan sıfırlama
|
| Katalog Numarası |
184127
|
| EAN |
4015081783250
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
150 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
100 mm
|
| Ürün Genişliği |
100 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.125 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
IZMX-RR230AD-40-1
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Hata göstergesi / Sıfırlama seçenekleri
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Termik röle
Motor emniyet şalteri Yüksüz şalter Otomatik devre kesici |
| Tip |
Aksesuar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
IZMX40…F
IZMX40…W |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Gecikmesiz kısa devre koruma ayar aralığı (son değer) - maks |
0 A
|
| Kumanda gerilimi işletme aralığı |
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
208 - 250 V DC |
| Elektrik bağlantısı tipi |
Düz fişli bağlantı
|
| Gecikmesiz kısa devre koruma başlangıç değeri - min |
0 A
|
| Güç tüketimi |
500 VA/W AC/DC
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
208 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
208 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
250 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
220 V
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|