Belgeyi İndir () / 20

184191
Model Kodu: IZMX-SH164-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - açık tip devre kesici (ACB). IZMX164 çekmeceli ünite için kepenk, EMEA

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX shutter
Katalog Numarası
184191
EAN
4015081783601
Ürün Uzunluğu/Derinliği
300 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
0.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-SH164-1

Delivery program

Tip
Aksesuar
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Anma akımı
1600 A
Özellikler
Yerleşik cihaz olarak sürüm
Diğer Özellikler
  • Çekmeceli ünite için
  • Devre kesici bağlı konumdan çekildiğinde, kepenkler otomatik olarak çekmece ünitesinin canlı ana terminallerini örter.
Şununla birlikte kullanılır
Dört kutuplu
IZMX-CAS164…

Technical Data - Electrical

Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Diğer

Technical Data - Mechanical

Montaj Yöntemi
Çekmeceli
Montaj Yöntemi
Çekmeceli

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C

Additional information

Aksesuar/yedek parça tipi
Çekmeceli üniteler

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.