Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184253
+IZMX-M16-230AD-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Motor mekanizması 208-240 VAC/DC, 16, +, 1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX motor mekanizması
Katalog Numarası
184253
EAN
4015081796922
Ürün Uzunluğu/Derinliği
200 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
150 mm
Ürün Ağırlığı
0.907 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
+IZMX-M16-230AD-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Uzaktan anahtarlama

Teslimat Programı

Diğer Özellikler
  • “Yayla çalışan depolanmış enerji mekanizması gerilmiş” mesajı için konum kontağı standart olarak dahil edilmiştir.
  • Anahtarlama frekansı = 60/sa
  • Motor, uzaktan veya yerel aktivasyon için yay kuvveti depolama mekanizmasını otomatik olarak gerer.
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
INX16…
IZMX16…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - electrical

Kumanda gerilimi işletme aralığı
220 - 250 V DC
0,85 - 1,1 x Us
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
1 x Us'de yaylı enerji depolama mekanizmasını yüklemek için gerekli süre
4 s AC 50/60 Hz
4 s DC
Güç tüketimi
280 VA AC 50/60 Hz
280 W DC
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
208 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
208 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
250 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
220 V
Anma çalışma akımı
1 A AC 50/60 Hz
1 A DC
Yol verme akımı değeri
10 A AC 50/60 Hz, 10 A DC
Gerilim Tipi
AC/DC

Technical data - mechanical

Dakika başına etkinleştirme sayısı - maks
3
Şalter tahriki tipi
Motor mekanizması

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.