Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184187
IZMX-SH163-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). IZMX163 çekmeceli ünite için kepenk, EMEA

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX kepenk
Katalog Numarası
184187
EAN
4015081783588
Ürün Uzunluğu/Derinliği
300 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
0.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-SH163-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Çekmeceli üniteler

Teslimat Programı

Özellikler
Yerleşik cihaz sürümü
Anma akımı
1600 A
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Diğer Özellikler
  • Çekmeceli ünite için
  • Devre kesici bağlı olduğu konumdan çekildiğinde kepenkler otomatik olarak çekmece ünitesinin canlı ana terminal panellerini örter.
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
Üç kutuplu
IZMX-CAS163…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - electrical

Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Diğer

Technical data - mechanical

Montaj Yöntemi
Çekmeceli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.